Pubblica i tuoi prodotti
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    CUBIC 500 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin with right tap hole Don't have a lot of space but you still can't live without a modern and stylish washbasin? Look no further than the CUBIC collection: a range of three washbasins whose depth is only 35cm. Better yet, if you really want to maximize the usefulness of your bathroom, why not pair with a stylish and sleek white cabinet - the CUBIC furniture collection.
    Voce di capitolato
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS10066235900000
    • Famiglia di prodottoCubic
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)345
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)12.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Sud America Nord America