Pubblica i tuoi prodotti
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    ALBUS 600 vitreous china countertop washbasin with central tap hole A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives. Made out of vitreous china, all washbasins in the ALBUS series are glazed on all sides. In the range we have included both countertop and semi-recessed versions, whose fluid surfaces are sure to surprise you. ALBUS are also available in versions without tap hole and/or without overflow.
    Voce di capitolato
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS10085180800000
    • Famiglia di prodottoAlbus
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)605
    • Profondità (mm)455
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)17.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Sud America Nord America