Pubblica i tuoi prodotti
ORBIS single lever mixer - short spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - short spout - washbasin w/o tap hole

ORBIS wall-mounted single lever mixer - washbasin with tap hole - short spout Celebrate the Japanese wabi-sabi aesthetic and find beauty in imperfections, escape the urban jungle with your very own tropical refuge, inspire yourself in the minimalism of the Scandinavian design to create your own spa or just re-interpret modern design making even the most mundane objects appear luxurious. Anything is possible is the ORBIS mixers collection.
Voce di capitolato
  • Suitable for: washbasin Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (short) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 130mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS50201711012600
  • Famiglia di prodottoOrbis
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)2.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America