Pubblica i tuoi prodotti
POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

POP ART floor-standing bidet (back to wall) Building on the irreverent spirit of the POP range, POP ART features new cleaner lines and an attractive price. With back to wall and wall-mounted models, it combines sophisticated forms with a design that has been a Sanitana bestseller - sure to delight design lovers.
Voce di capitolato
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS10076434900000
  • Famiglia di prodottoPop Art
  • Gruppo di famigliaBidets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)525
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)20.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBidets
  • Codice UNSPSC30181502
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America