Pubblica i tuoi prodotti
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

HOTEL 1700x750 enamelled steel rectangular bathtub (with anti slip) As the name implies HOTEL is a bathtub designed having all the industry requirements in mind. Made out of enamelled steel - a particularly sturdy and durable material - it includes safety features such as an integrated anti-slip surface, that will help prevent possible accidents. Available in the most common bathtub sizes, HOTEL bathtubs are an easy fit to most projects.
Voce di capitolato
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS30002157100000
  • Famiglia di prodottoHotel
  • Gruppo di famigliaBathtubs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)390
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)27.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America