Pubblica i tuoi prodotti
UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer
Sanitana

UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer

UNIC w/mounted dual lever mixer - 2 outlets (shower/bath) - vertical rosette As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Voce di capitolato
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: vertical rectangular rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS50005969950706
  • Famiglia di prodottoUnic
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)120
  • Profondità (mm)93
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)1.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America