Pubblica i tuoi prodotti
MW-clip spacer 65
MW-clip spacer 65
MW-clip spacer 65

    MW-clip spacer 65

    This product is only available in Japan.


    "MW-clip spacer 65" is a metal fitting that can easily and firmly fix the connection between C-65 reinforcement and ST-65 with a door-opening reinforcement part, etc. RN-65 and C-65 lintel can also be connected.

    [Features]

    ■C-65 stiffener can be connected to ST-65

    ■C-65 stiffener can be connected to RN-65

    ■Can also be applied to C-75 reinforcement *Cannot be fixed inside RN-75

    ■Non-welding method

    Voce di capitolato
    • MW-clip spacer 65

      [Applications]

      Door-opening reinforcement fixing bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      9.9kg/500 pcs.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMWCSP65
    • Famiglia di prodottoLight Gauge Steel (LGS)
    • Gruppo di famigliaceiiling and wall
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-10-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleZincatura ad immersione a caldo
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro