Pubblica i tuoi prodotti
Square pipe joint
Square pipe joint
Square pipe joint

    Square pipe joint

    This product is only available in Japan.


    "Square pipe joint" can be used as a special joint for 19 square pipes(1.2mm).

    When using 19 square pipes at the corners of the lower wall, use Square pipe joint for a clean, level-free finish during board construction.

    [Features]

    ■Joint dedicated for 19 square pipe(1.2mm)

    ■Clean finish without steps

    ■Non-welding method

    Voce di capitolato
    • Square pipe joint

      [Applications]

      Metal fittings for lowering walls

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      13.5kg/500 pcs.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKPJ
    • Famiglia di prodottoLight Gauge Steel (LGS)
    • Gruppo di famigliaceiiling and wall
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-10-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleZincatura ad immersione a caldo
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti