Pubblica i tuoi prodotti
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Performance 70OC+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm. Performance 70OC+ profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips. Performance 70OC+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level. Performance 70OC+ inward opening vents have a coextruded central gasket for enhanced thermal and acoustic performance. All standard shade and ventilation systems can easily be integrated in Performance 70 FP. Performance 70OC+ has a hidden vent. Performance 70OC+ system accommodates fillings : 26,31 and 42mm with the same glazing bead
Voce di capitolato
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPerformance70OCPLUS
  • Famiglia di prodottoWindows & Doors
  • Gruppo di famigliaAluminium Windows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2200
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa