Pubblica i tuoi prodotti
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    An excellent door with high performance and large format based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Door leaf profiles are available for narrow and modular locks. Available with side and overhead lights to create spacious entrance areas. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm. Can also be combined with burglary protection up to RC3 and fire protection up to EI60 with or without smoke gas tightness.

    Voce di capitolato
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSapa_Door_2086
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1450
    • Profondità (mm)86
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)200
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte vetrate
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa