Pubblica i tuoi prodotti
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

A well-insulated and very easy-to-handle lift-and-slide door for very large openings. Can be made as a single- or double-leaf lift-and-slide door with one or two sliding door leaves on the inner alt. outer track. The lift-sliding door has a rotatable handle that lifts the door leaf on its wheels and thus reduces friction so that the simple can be pushed to the side despite the weight.

Voce di capitolato
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSlider_2160
  • Famiglia di prodottoWindows & Doors
  • Gruppo di famigliaAluminium Windows
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3300
  • Larghezza (mm)3835
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)400
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa