Pubblica i tuoi prodotti
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

A lightly insulated and easy-to-maneuver sliding door for conservatories where the requirements are not as high as on parts of the outer wall. The sliding door is made of insulated aluminum profiles with a frame depth of 78.7 mm (single-leaf, two-track) and 141.8 mm (telescopic). Door leaf depth 32.8 mm alt. 36.8 mm. The insulation is 30 mm wide fiberglass-reinforced polyamide strips. The door leaves run quietly with stainless wheels on stainless rails.

Voce di capitolato
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPerformance70CL-north
  • Famiglia di prodottoWindows & Doors
  • Gruppo di famigliaAluminium Windows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2450
  • Larghezza (mm)2300
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows