Pubblica i tuoi prodotti
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed

    Window 1086 outward/ fixed is based on a stable and proven construction with 86 mm well-insulated deep profiles. Fold for glass 20-56 (64) mm.

    Voce di capitolato
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4.
      Water tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSapa_Window_1086_out
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium Windows
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1650
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)86
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows