Pubblica i tuoi prodotti
Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

The Post & Ring rack combines a modern look with a small footprint and only one installation point. With its square tubing, the Post & Ring is the perfect blend of high security and easy installation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopost-and-ring-rack-flange-mount
  • Famiglia di prodottoCommercial Bike Racks
  • Gruppo di famigliaCommercial Bike Racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)32.37
  • Larghezza (pollici)17.25
  • Profondità (pollici)6
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numero OmniClass23-11 29 11
  • Titolo OmniClassBicycle Racks and Shelters