Pubblica i tuoi prodotti
Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

he Wheel Chock holds bikes upright while filling tires with air or making minor adjustments. With universal mounting, the Chock can be mounted to the ground with one of our pumps or mounted directly to our Deluxe Public Work Stand.

• Supports bikes without kickstands while inflating tires
• Tire friction stops roll-back
• Upright position eliminates trip hazard
• Accommodates tires up to 2.75” and wheel diameters up to 29”
• Cannot lock bikes to wheel chock
• ADA compliant

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowheel-chock-universal
  • Famiglia di prodottoBike Repair and Maintenance
  • Gruppo di famigliaBike Repair and Maintenance
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)25.5
  • Larghezza (pollici)6
  • Profondità (pollici)6
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Paesaggio - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks