uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Unique ref.: saris-bike-trac
Produttore: Bike Fixation
Famiglia prodotto: Bicycle Racks
Gruppo prodotto: Indoor Bicycle Parking
Larghezza (pollici): 4.9
Altezza (pollici): 53.3
Profondità (pollici): 18.6
Data di pubblicazione: 2017-10-26
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Steel
Progettato in: United States
Prodotto in: United States
Peso netto (lb): 17

Categoria BIMobject: Arredo - Arredo - Altro
Classificazione IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Codice: L8141
Uniclass 1.4 Descrizione: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descrizione: Cycle stands and lockers
NBS Reference Codice: 31-20
NBS Reference Descrizione: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numero OmniClass: 23-11 29 11 11
Titolo OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nome Valore
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

BIMobject®