Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Stack Rack, Custom Capacity

Unique ref.: saris-stack-rack
Produttore: Bike Fixation
Famiglia prodotto: Bicycle Racks
Gruppo prodotto: Indoor Bicycle Parking
Profondità (pollici): 65
Data di pubblicazione: 2017-10-26
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Steel
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Arredo - Arredo - Altro
Classificazione IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Codice: L8141
Uniclass 1.4 Descrizione: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descrizione: Cycle stands and lockers
NBS Reference Codice: 31-20
NBS Reference Descrizione: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numero OmniClass: 23-11 29 11 11
Titolo OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nome Valore
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Steel

BIMobject®