Pubblica i tuoi prodotti
Satino MultiMirror

Satino MultiMirror

This multi-purpose mirror offers an all-in-one concept for hand cleansing, hand drying, air refreshment, and lighting. Its modern design combined with subtle LED lighting makes it a perfect fit for every washroom. The mirror has a large built-in handtowel capacity making it also fit for toiletareas that face high traffic or peak hours, (like for example stadiums, concert halls, cinemas, etc.) also leading to a low refill frequency for cleaning staff. The Multi Mirror is equipped to work with Satino Black foam soap cartridges, offering remarkable fragrances Qlash or SparQ for a total washroom experience.
Voce di capitolato
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomultimirror
  • Famiglia di prodottoDispensers
  • Gruppo di famigliaMirrors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)965
  • Larghezza (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors