Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Unique ref.: sauder-hale-3-seat-tandem
Produttore: Wieland
Famiglia prodotto: Lounge
Gruppo prodotto: Hale
Data di pubblicazione: 2018-12-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Fabric
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Arredo - Poltrone
Uniclass 1.4 Codice: L8342
Uniclass 1.4 Descrizione: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Descrizione: Medical chairs and couches
NBS Reference Codice: 31-12
NBS Reference Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Numero OmniClass: 23-25 00 00
Titolo OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject®