Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
saunier_duval/products/2536a76e-60c2-4ba6-843d-2591d99eb179
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Pompe di calore
GeniaAir Max 4 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température
Non disponibile in Stati Uniti
SAUNIER DUVAL
Follow
GeniaAir Max 4 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter Puissance 4,10 kW, COP 4,6 _ Certifiée HP Keymark chauffage _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35 °C/55 °C)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
SAU020026
Famiglia di prodotto
Heat pump
Gruppo di famiglia
GeniaAir Max
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-06-12
Numero di versione
1
Altezza (mm)
765
Larghezza (mm)
1100
Profondità (mm)
450
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-max-83392.html
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Peso Netto (Kg)
121
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Apen Group
Aquapump HY434
Download
Bard Manufacturing
Q43H-Q48H Q-TEC - Single Stage - Standard and Dehumidification Heat Pump
Download
Johnson Controls
YORK® Amichi-S YVAG Air-Cooled Scroll Heat Pumps
4.6
(
5
)
Download
Bard Manufacturing
W**HC Series Wall Mount Heat Pumps 11EER, 3.5 to 4.0 Ton
Download
Bard Manufacturing
C36H / C42H Series Quiet Climate Wall-Mount Step Capacity Heat Pump
Download
Apen Group
Aquapump HY534
Download