Pubblica i tuoi prodotti
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829

GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSAU020085
  • Famiglia di prodottoHeat pump
  • Gruppo di famigliaGeniaAir Max
  • Data di pubblicazione2026-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1480
  • Larghezza (mm)1100
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)206
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore