Pubblica i tuoi prodotti
O 31-N cabinet
Saval

O 31-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for apply
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8931201
  • Famiglia di prodottoHose reel cabinets
  • Gruppo di famigliaSurface mounted cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)945
  • Larghezza (mm)735
  • Profondità (mm)138
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)1.87
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCTerminale antincendio