Pubblica i tuoi prodotti
I 32-N cabinet
Saval

I 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8931212
  • Famiglia di prodottoHose reel cabinets
  • Gruppo di famigliaFlush mounted cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)890
  • Larghezza (mm)680
  • Profondità (mm)144
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)3.005
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCTerminale antincendio