Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
saval/products/9de9f433-bbd2-43fc-af23-1766a7b8f530
Home
Categorie
Prodotti antincendio
Antincendio
C 32-N cabinet
Non disponibile in Stati Uniti
Saval
Follow
C 32-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
8931221
Famiglia di prodotto
Hose reel cabinets
Gruppo di famiglia
Combination cabinets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-07-21
Numero di versione
1
Altezza (mm)
945
Larghezza (mm)
1090
Profondità (mm)
215
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/
Descrizione Tecnica
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/#downloads
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
Acciaio
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
3.6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Prodotti antincendio - Antincendio
Clasificazione IFC
Terminale antincendio
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Paesi Bassi
Prodotti simili
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Download