Pubblica i tuoi prodotti
Wheeled hose reel 70m1" 20m1"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 20m1"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 70 meter fire hose is the water supply hose and the 20 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8991102
  • Famiglia di prodottoWheeled fire extinguishers
  • Gruppo di famigliaWheeled hose reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-07-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1059
  • Larghezza (mm)881
  • Profondità (mm)540
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioGomma
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)4.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio