Pubblica i tuoi prodotti
Gabbia da cricket mobile con lati in rete
Gabbia da cricket mobile con lati in rete
Gabbia da cricket mobile con lati in rete
Gabbia da cricket mobile con lati in rete
    Saxi

    Gabbia da cricket mobile con lati in rete

    La gabbia da cricket con lati in rete sollevabili è progettata per palestre e strutture di allenamento dove l'efficienza dello spazio e la sicurezza sono essenziali. La gabbia è composta da un telaio robusto con lati in rete che possono essere sollevati e riposti nel soffitto quando non sono in uso. Questo offre flessibilità nell'utilizzo dello spazio proteggendo al contempo l'ambiente circostante dalle palline da cricket vaganti.

    Voce di capitolato
    • - Nome del prodotto: Gabbia da cricket con lati in rete sollevabili

      - Materiale: PVC rinforzato e rete in nylon

      - Tipo di rete: Rete intrecciata con bordi rinforzati

      - Resistenza al fuoco: Sì, conforme alla norma DIN 4102 B2

      - Resistenza alla trazione: 3000 N / 5 cm

      - Peso della rete: 0,7 kg/m² per lato

      - Peso totale: 0,75 kg/m²

      - Peso dell'unità motore: 100–250 kg

      - Assorbimento acustico: No

      - Dimensione consigliata: 20–2000 m²

      - Installazione: Montaggio a soffitto con stoccaggio ad arco

      - Installazione elettrica: Motore a vite senza fine trifase (380/220 V, 50 Hz)

      - Caratteristiche di sicurezza: Freno, vite senza fine, protezione anticaduta

      - Certificazione CE: Sì

      - Garanzia: 2 anni (difetti di materiale e installazione)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocricketbur-hissbar-natsidor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-10
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro