Pubblica i tuoi prodotti
Tenda Divisoria Acustica T2000
Tenda Divisoria Acustica T2000
Tenda Divisoria Acustica T2000
Tenda Divisoria Acustica T2000
Tenda Divisoria Acustica T2000
    Saxi

    Tenda Divisoria Acustica T2000

    Teanik 2000 è la tenda divisoria acustica più popolare di Saxi, appositamente progettata per resistere in ambienti impegnativi come scuole superiori e impianti sportivi. Il tessuto robusto e resistente garantisce una superficie liscia e uniforme con elevato isolamento acustico, rendendola particolarmente adatta a grandi spazi. La tenda divisoria acustica dispone di un potente meccanismo a filo che solleva e raccoglie la tenda nel soffitto. La costruzione è adattabile per diverse installazioni, resistente agli affossamenti e ai movimenti strutturali.

    Un impianto elettrico con motore trifase a vite senza fine garantisce facilità d'uso e controllo. Il motore include funzioni di sicurezza come freno e protezione anticaduta. Teanik 2000 soddisfa i requisiti CE ed è una soluzione affidabile per ampi spazi che richiedono durata e isolamento acustico.

    Voce di capitolato
    • - Nome prodotto: Teanik 2000
      - Materiale: PVC rinforzato
      - Tipo di tessuto: Profilo nascosto meccanico
      - Ignifugo: DIN 4102 B2, SIS 650082
      - Resistenza allo strappo: 700 N allo strappo
      - Resistenza alla trazione: 3500 N / 5 cm
      - Peso tessuto: 2 kg/m² per lato
      - Peso totale: 6 kg/m²
      - Peso unità motore: 250–450 kg
      - Riduzione acustica: Valore in campo 30 dB
      - Dimensione consigliata: 20–2000 m²
      - Installazione elettrica: Motore trifase a vite senza fine (400/240 V, 50–60 Hz)
      - Funzioni sicurezza: Freno, vite senza fine, protezione anticaduta
      - Sistema cavi: cavi da 5 mm (doppio cavo al motore)
      - Marcatura CE: Sì
      - Garanzia: 2 anni (difetti di materiali e installazione)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT2000
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro