Pubblica i tuoi prodotti
Divisore a parete T500
Divisore a parete T500
Divisore a parete T500
Divisore a parete T500
Divisore a parete T500
Divisore a parete T500
    Saxi

    Divisore a parete T500

    Teanik 500 è una parete a tendina versatile e durevole, progettata per dividere efficacemente grandi spazi come palestre e sale polivalenti. La parete è composta da un telo in PVC rinforzato con cuciture completamente saldate, garantendo una lunga durata e una facile pulizia.

    La parete è motorizzata e può essere facilmente sollevata al soffitto, consentendo una gestione rapida e flessibile dello spazio. La struttura leggera richiede poco spazio di installazione, contribuendo alla sua versatilità in diversi ambienti. La parete è adattata alle esigenze del cliente e installata da montatori autorizzati Saxi. Inoltre, Teanik 500 è certificata CE e conforme a tutte le normative di sicurezza vigenti.

    Voce di capitolato
    • - Nome del prodotto: Teanik 500

      - Materiale: PVC rinforzato

      - Tipo di telo: Cuciture completamente saldate

      - Protezione contro le fiamme: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistenza allo strappo: 300 N allo strappo

      - Resistenza alla trazione: 3000 N / 5 cm

      - Peso del telo: 0,75 kg/m² per lato

      - Peso totale: 1,2 kg/m²

      - Peso dell'unità motore: 100–250 kg

      - Trappole acustiche: No

      - Dimensioni consigliate: 20–2000 m²

      - Accumulo: Al soffitto

      - Installazione elettrica: Motore a vite senza fine trifase (380/220 V, 50 Hz)

      - Funzioni di sicurezza: Freno, vite senza fine, protezione contro le cadute

      - Certificazione CE: Sì

      - Garanzia: 2 anni (difetti di materiale e montaggio)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT500
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-14
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro