Pubblica i tuoi prodotti
Divisore a parete con rete T500 Net
Divisore a parete con rete T500 Net
Divisore a parete con rete T500 Net
Divisore a parete con rete T500 Net
Divisore a parete con rete T500 Net
Divisore a parete con rete T500 Net
Divisore a parete con rete T500 Net
    Saxi

    Divisore a parete con rete T500 Net

    Teanik 500 Net è una parete a tendina pratica e flessibile, appositamente progettata per l'uso in palestre e sale sportive. La parte inferiore della parete è composta da un telo in PVC protettivo, mentre la parte superiore è dotata di una rete, rendendola ideale per grandi palazzetti dello sport e altre strutture sportive.

    La parete è motorizzata e può essere facilmente sollevata al soffitto in forma arcuata, rendendola una soluzione pratica e salvaspazio. La struttura leggera richiede poco spazio di installazione, contribuendo alla sua versatilità in diversi ambienti sportivi. La parete è adattata alle esigenze del cliente e installata da montatori autorizzati Saxi. Inoltre, Teanik 500 Net è certificata CE e conforme a tutte le normative di sicurezza vigenti.

    Voce di capitolato
    • - Nome del prodotto: Teanik 500 Net

      - Materiale: PVC rinforzato (parte inferiore), rete in nylon annodata (parte superiore)

      - Tipo di telo: Cuciture completamente saldate

      - Protezione contro le fiamme: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistenza allo strappo: 300 N allo strappo

      - Resistenza alla trazione: 3000 N / 5 cm

      - Peso del telo: 0,7 kg/m² per lato

      - Peso totale: 0,75 kg/m²

      - Peso dell'unità motore: 100–250 kg

      - Trappole acustiche: No

      - Dimensioni consigliate: 20–2000 m²

      - Accumulo: Al soffitto (forma arcuata possibile)

      - Installazione elettrica: Motore a vite senza fine trifase (380/220 V, 50 Hz)

      - Funzioni di sicurezza: Freno, vite senza fine, protezione contro le cadute

      - Certificazione CE: Sì

      - Garanzia: 2 anni (difetti di materiale e montaggio)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT500-Net
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-15
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro