Pubblica i tuoi prodotti
Divisore a parete insonorizzato T8000
Divisore a parete insonorizzato T8000
Divisore a parete insonorizzato T8000
Divisore a parete insonorizzato T8000
Divisore a parete insonorizzato T8000
    Saxi

    Divisore a parete insonorizzato T8000

    Teanik 8000 è una parete a tendina appositamente sviluppata da Saxi, progettata per soddisfare le elevate esigenze di riduzione del suono in ambienti come sale conferenze e aule. Il telo pesante, circa quattro volte più pesante rispetto al Teanik 2000, contribuisce a un isolamento acustico molto efficace e a una struttura muraria robusta. Il design solido della parete la rende ideale per grandi spazi dove le condizioni acustiche devono essere attentamente controllate.

    La parete è sospesa con un meccanismo a cavo insensibile ai movimenti e alle flessioni dell'edificio, consentendo un accumulo sicuro e affidabile al soffitto. L'installazione elettrica avviene tramite un motore a vite senza fine trifase, e il funzionamento è controllato con una chiave. La parete a tendina è dotata di dispositivi di sicurezza come freno, ingranaggio a vite senza fine e protezione contro le cadute, e soddisfa i requisiti di sicurezza CE.

    Voce di capitolato
    • - Nome del prodotto: Teanik 8000

      - Materiale: PVC rinforzato

      - Tipo di telo: Profilo nascosto meccanico

      - Protezione contro le fiamme: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistenza allo strappo: 700 N allo strappo

      - Resistenza alla trazione: 3500 N / 5 cm

      - Peso del telo: 8 kg/m² per lato

      - Peso totale: 20–24 kg/m²

      - Peso dell'unità motore: 350–450 kg

      - Riduzione del rumore: Valore in campo 35–40 dB

      - Dimensione consigliata: 20–250 m²

      - Installazione elettrica: Motore a vite senza fine trifase (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Dispositivi di sicurezza: Freno, ingranaggio a vite senza fine, protezione contro le cadute

      - Sistema di cavi: Cavi da 5 mm (doppio cavo al motore)

      - Marcatura CE: Sì

      - Garanzia: 2 anni (difetti di materiale e montaggio)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT8000
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-14
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro