Pubblica i tuoi prodotti
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
    Saxun

    Aneas 125x125

    Palilleria Awning Aneas 125x125

    Voce di capitolato
    • This is an ideal model for installation on large terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical and horizontal surfaces. With options for installation between walls, and with or without rails, it is the ideal solution for all types of restaurants and businesses looking to express a personality of their own.

      Large size of 125x125 especially indicated for spaces of notable size. Allows the installation of drop awnings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaneas-125x125
    • Famiglia di prodottoShading Systems
    • Gruppo di famigliaAwning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numero OmniClass23-17 21 11
    • Titolo OmniClassExterior Protection of Openings