Pubblica i tuoi prodotti
Louver A-150
Saxun

Louver A-150

3.5 su 5 stelle3.5(6 recensioni)

Sun protection louver, “Saxun” model A-150 Fixed.

Voce di capitolato
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-150, size 150 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a R base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap set and slat anchorage to the support structure formed by a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelosia-A-150
  • Famiglia di prodottoLouvers
  • Gruppo di famigliaSun protection louver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE