Pubblica i tuoi prodotti
Louver AC-150
Saxun

Louver AC-150

Sun protection louver, “Saxun” model AC-150 Mobile.

Voce di capitolato
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelosia-AC-150
  • Famiglia di prodottoLouvers
  • Gruppo di famigliaSun protection louver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)28
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE