Pubblica i tuoi prodotti
Celosías AP-75
Saxun

Celosías AP-75

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 mobile.

Voce di capitolato
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75, size 74.50 x 15 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support,allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelosia-AP-75
  • Famiglia di prodottoLouvers
  • Gruppo di famigliaSun protection louver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)15
  • Profondità (mm)74.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE