Pubblica i tuoi prodotti
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 su 5 stelle4.8(10 recensioni)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Voce di capitolato
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocelosia-D7
    • Famiglia di prodottoLouvers
    • Gruppo di famigliaSun protection louver
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-07
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)17.4
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 21 11 15
    • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE