Pubblica i tuoi prodotti
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Sun protection louver, “Saxun” model HR fixed.

Voce di capitolato
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelosia-HR
  • Famiglia di prodottoLouvers
  • Gruppo di famigliaSun protection louver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45
  • Profondità (mm)68.81
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE