Pubblica i tuoi prodotti
Louver 0-120
Saxun

Louver 0-120

3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)

Sun protection louver, "Saxun" model O-120 mobile.

Voce di capitolato
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-120, size 120 x 19,80 mm with oval section, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allows the slat to be turned via machine operation car-ried out on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelosia-O-120
  • Famiglia di prodottoLouvers
  • Gruppo di famigliaSun protection louver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)19.8
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Prodotti simili

4.8 su 5 stelle 4.8 (10)
4.3 su 5 stelle 4.3 (8)
4.0 su 5 stelle 4.0 (10)
3.5 su 5 stelle 3.5 (6)
3.6 su 5 stelle 3.6 (8)