Pubblica i tuoi prodotti
Celosías O-300
Saxun

Celosías O-300

Sun protection louver, "Saxun" model O-300 mobile.

Voce di capitolato
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelosia-O-300
  • Famiglia di prodottoLouvers
  • Gruppo di famigliaSun protection louver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)40
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE