Pubblica i tuoi prodotti
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 2 columns

    4.6 su 5 stelle4.6(9 recensioni)

    Sun protection system.

    "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola with 2 columns.

    Voce di capitolato
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminum adjustable slats, finished at the ends with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All are mounted on extruded aluminum structures composed of "Saxun" model P 180x85 mm beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopergola-p-150-2-columns
    • Famiglia di prodottosolar protection
    • Gruppo di famigliaModular Bioclimatic Pergola
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Descrizione Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numero OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Titolo OmniClassLouvered Canopies