Pubblica i tuoi prodotti
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

    Sectional door “Saxun” model PS-300.

    Voce di capitolato
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosectional-door-ps-300
    • Famiglia di prodottoDoor
    • Gruppo di famigliaSectional Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)4000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCShutters
    • Codice UNSPSC30151801
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descrizione Uniclass 2015Shutter systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numero OmniClass23-17 21 11 13
    • Titolo OmniClassExterior Shutters
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows