Pubblica i tuoi prodotti
Presa interbloccata 16A

Presa interbloccata 16A

ADVANCE-GRP è una gamma completa di prese industriali interbloccate da 16A fino a 125A. Le prese elettriche industriali di questa serie, grazie all'involucro realizzato in materiale termoindurente GRP (poliestere rinforzato fibra di vetro) garantiscono la massima resistenza agli urti (IK10 a temperature comprese tra -40°C e +60°C), al calore ed al fuoco (GW 960°C), dimostrandosi inoltre insensibili alla corrosione ed agli agenti atmosferici e chimici. La possibilità di scelta tra versioni con o senza dispositivi di protezione ed una serie di basi modulari, fanno di ADVANCE-GRP la serie di prese interbloccate in materiale termoindurente più ampia ed articolata del mercato.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM_ADV_GRP_PRESE_16A
  • Famiglia di prodottoPanelboards & Switchboards
  • Gruppo di famigliaModular Enclosures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine