Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Unique ref.: C1380
Produttore: SCG
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Toilet
Larghezza (mm): 385
Altezza (mm): 715
Profondità (mm): 815
Data di pubblicazione: 2018-09-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Ceramics
Progettato in: Thailand
Prodotto in: Thailand
Peso netto (kg): 35.64

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Wc Pans
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrizione: WC pans
NBS Reference Codice: 35-93-94
NBS Reference Descrizione: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets
Questo prodotto è disponibile in:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valore
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour white
Material ceramic

BIMobject®