Pubblica i tuoi prodotti
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Wood Skirt Classic 

    For covering the wall around the joint between floor and wall Prevents smudges on the walls and helps decorate the walls to be more beautiful. 

    •Closely attached to the connection between the floor and the wall. Because there is a chamfer below the lotus plank to help adjust the plane

    •Termite resistant, can be used for a long time 

    •There are 2 edges, which is a primer. Paint over the real right away.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • Famiglia di prodottoD'COR
    • Gruppo di famigliaDECAAR by SCG
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)12
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleFibrocemento
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Gesso / Fibre / Cartongesso
    • Numero OmniClass23-15 15 00
    • Titolo OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilità Regionale

    Asia