Pubblica i tuoi prodotti
SCG PVC Pipe Electrical

SCG PVC Pipe Electrical

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) or Rigid PVC products are currently utilized for construction due to its outstanding characteristics such as sustainability to climate and humidity, unrustability and nonflammability without serious maintenance.

Voce di capitolato
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSCG_PVC-Pipe-Electrical
  • Famiglia di prodottoPipe
  • Gruppo di famigliaPVC Electrical pipe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Codice UNSPSC391213
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_31
  • Descrizione Uniclass 2015Floor cable trunking and ducting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numero OmniClass23-35 33 19
  • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Asia