Pubblica i tuoi prodotti
KERDI-LINE-C

KERDI-LINE-C

Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design Options.

Voce di capitolato
  • - design grate C with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate C with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover C with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoschlueter-kerdi-line-c
  • Famiglia di prodottoDrainage
  • Gruppo di famigliaKERDI-LINE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina

Disponibilità Regionale

Europa