Pubblica i tuoi prodotti
KERDI-LINE-D

KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D is a frameless channel cover to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The covering support features a fleece fabric for bonding with the tile adhesive and is universally suitable for all covering thicknesses.

Voce di capitolato
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoschlueter-kerdi-line-d
  • Famiglia di prodottoDrainage
  • Gruppo di famigliaKERDI-LINE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina

Disponibilità Regionale

Europa