Pubblica i tuoi prodotti
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)
    Gas-insulated switchgear for Indoor substation
    Voce di capitolato
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCBGS-0
    • Famiglia di prodottoMV Switchgear
    • Gruppo di famigliaCBGS-0
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-05
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Codice CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Numero OmniClass23-35 31 31 11
    • Titolo OmniClassDistribution Switchgear
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution