Pubblica i tuoi prodotti
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Gas-insulated switchgear for Indoor substation. Compact and Flexible, for small and medium primary substations with vacuum circuit breaker
Voce di capitolato
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGMAe
  • Famiglia di prodottoMV Switchgear
  • Gruppo di famigliaGMA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Codice CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numero OmniClass23-35 31 31 11
  • Titolo OmniClassDistribution Switchgear
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution