Pubblica i tuoi prodotti
MCSeT 24kV with EvoPacT

MCSeT 24kV with EvoPacT

AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable CB up to 24 kV 2500 A Primary Distribution
Voce di capitolato
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomcset_24kV_evopact
  • Famiglia di prodottoMV Switchgear
  • Gruppo di famigliaMcSet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numero OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titolo OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear