Pubblica i tuoi prodotti
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)
Pragma is complete range of 13/18/24 modular enclosures surface-mounting offer: metal/technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125A - 24 modules 125 to 160 A with end-user interface flush-mounting offer: technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125 A - 24 modules 125 to 160 AThe Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. The Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. It proposes a complete right solution with products from the Merlin Gerin brand designed to be combined with one another. It brings more simplicity for installation and more flexibility for the customer.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopragma_24
  • Famiglia di prodottoPanelboards & Switchboards
  • Gruppo di famigliaModular Enclosures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Numero OmniClass23-35 31 15
  • Titolo OmniClassElectrical Distribution Control Panels